(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SKT-100 |
SKT-1000 |
SKT-1200 |
SKT-200 |
SKT-300 |
SKT-500 |
SKT-600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | น้ำ เต้าเสียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
ด้านหน้าของ ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความลึก ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,053.75 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100L | 320 | 735 | 560 | 600 | 456-9865 | 10500 | 1 หน่วย | ||
฿ 45,380.06 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1,000 ลิตร | 380 | 1200 | 1200 | 1155 | 456-9873 | 48600 | 1 หน่วย | ||
฿ 51,686.31 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 ล | 380 | 1400 | 1270 | 1200 | 456-9881 | 56900 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,872.83 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200L | 280 | 935 | 750 | 680 | 456-9890 | 13700 | 1 หน่วย | ||
฿ 15,576.11 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300L | 280 | 935 | 750 | 830 | 456-9903 | 16700 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,356.19 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500L | 380 | 1090 | 880 | 935 | 456-9911 | 22300 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,350.24 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 ล | 380 | 1200 | 1150 | 820 | 456-9920 | 26600 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· ถังน้ำ โพลีเอทิลีน กำจัดของเหลวที่สมบูรณ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานเกษตร
· ถังน้ำ อุปกรณ์ควบคุม ศัตรูพืช
รหัสรุ่น |
---|
SKT-100 |
SKT-1000 |
SKT-1200 |
SKT-200 |
SKT-300 |
SKT-500 |
SKT-600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | น้ำ เต้าเสียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
ด้านหน้าของ ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความลึก ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,053.75 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100L | 320 | 735 | 560 | 600 | 456-9865 | 10500 | 1 หน่วย | ||
฿ 45,380.06 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1,000 ลิตร | 380 | 1200 | 1200 | 1155 | 456-9873 | 48600 | 1 หน่วย | ||
฿ 51,686.31 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 ล | 380 | 1400 | 1270 | 1200 | 456-9881 | 56900 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,872.83 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200L | 280 | 935 | 750 | 680 | 456-9890 | 13700 | 1 หน่วย | ||
฿ 15,576.11 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300L | 280 | 935 | 750 | 830 | 456-9903 | 16700 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,356.19 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500L | 380 | 1090 | 880 | 935 | 456-9911 | 22300 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,350.24 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 ล | 380 | 1200 | 1150 | 820 | 456-9920 | 26600 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง