(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AD-100 |
AT-1000 |
AT-100-K |
AT-2000 |
AT-200-K |
AT-3000 |
AT-300-K |
AT-500-K |
AT-800N |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำ | น้ำ เต้าเสียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
ด้านหน้าของ ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความลึก ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,480.16 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 120L | 19 | 400 | 510 | 510 | 710 | 458-7901 | 4500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 38,644.52 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100L | 35 | 360 | 1560 | 960 | 1075 | 458-7928 | 44000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,958.81 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100L | 35 | 360 | 680 | 500 | 451 | 458-7910 | 6000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 98,850.94 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2000L | 44 | 346 | 1550 | 1600 | 1330 | 458-7944 | 70000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,067.93 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200L | 35 | 360 | 920 | 620 | 570 | 458-7936 | 9000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 165,343.82 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3000L | 56 | 350 | 1580 | 1800 | 1490 | 458-7961 | 150000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,504.51 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300L | 35 | 360 | 1000 | 680 | 705 | 458-7952 | 12000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,590.30 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500L | 35 | 360 | 1110 | 790 | 860 | 458-7979 | 17750 | 1 ชิ้น | ||
฿ 24,597.09 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800L | 35 | 360 | 1350 | 900 | 965 | 458-7987 | 27500 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· กันกระแทก ทนต่อสารเคมี และความเย็นได้อย่างดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับงานชลประทานและเป็นอุปกรณ์ใช้และควบคุมในยามฉุกเฉิน
รหัสรุ่น |
---|
AD-100 |
AT-1000 |
AT-100-K |
AT-2000 |
AT-200-K |
AT-3000 |
AT-300-K |
AT-500-K |
AT-800N |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำ | น้ำ เต้าเสียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
ด้านหน้าของ ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความลึก ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,480.16 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 120L | 19 | 400 | 510 | 510 | 710 | 458-7901 | 4500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 38,644.52 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100L | 35 | 360 | 1560 | 960 | 1075 | 458-7928 | 44000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,958.81 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100L | 35 | 360 | 680 | 500 | 451 | 458-7910 | 6000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 98,850.94 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2000L | 44 | 346 | 1550 | 1600 | 1330 | 458-7944 | 70000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,067.93 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200L | 35 | 360 | 920 | 620 | 570 | 458-7936 | 9000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 165,343.82 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3000L | 56 | 350 | 1580 | 1800 | 1490 | 458-7961 | 150000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,504.51 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300L | 35 | 360 | 1000 | 680 | 705 | 458-7952 | 12000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,590.30 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500L | 35 | 360 | 1110 | 790 | 860 | 458-7979 | 17750 | 1 ชิ้น | ||
฿ 24,597.09 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800L | 35 | 360 | 1350 | 900 | 965 | 458-7987 | 27500 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง