(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
Y1000 |
Y1300 |
Y200 |
Y2000 |
Y300 |
Y3000 |
Y500 |
Y800 |
YN600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำ | น้ำ เต้าเสียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
ด้านหน้าของ ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความลึก ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57,780.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1,000 ลิตร | 11/2 | 350 | 1300 | 1100 | 1015 | 464-9532 | 43000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 57,660.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1300 ล | 11/2 | 350 | 1380 | 1180 | 1100 | 464-9541 | 50000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,745.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200L | 11/2 | 250 | 900 | 575 | 575 | 464-9559 | 8500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 104,673.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2000L | 11/2 | 430 | 1610 | 1510 | 1300 | 464-9567 | 80000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,859.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300L | 11/2 | 350 | 1000 | 650 | 650 | 464-9575 | 12000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 155,292.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3000L | 2 | 430 | 2035 | 1600 | 1365 | 464-9583 | 140000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 17,036.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500L | 11/2 | 350 | 1150 | 840 | 750 | 464-9591 | 15500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 33,007.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800L | 11/2 | 350 | 1300 | 1000 | 965 | 464-9605 | 34000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 20,067.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 ล | 11/2 | 350 | 1150 | 900 | 850 | 464-9699 | 21000 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ใช้ โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยม
·ทำจาก โพลีเอทิลีน ทำให้ น้ำหนักเบา และมี ความทนทาน เป็นเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ศัตรูพืช การ ชลประทานและการขนส่ง
รหัสรุ่น |
---|
Y1000 |
Y1300 |
Y200 |
Y2000 |
Y300 |
Y3000 |
Y500 |
Y800 |
YN600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำ | น้ำ เต้าเสียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
ด้านหน้าของ ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความลึก ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57,780.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1,000 ลิตร | 11/2 | 350 | 1300 | 1100 | 1015 | 464-9532 | 43000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 57,660.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1300 ล | 11/2 | 350 | 1380 | 1180 | 1100 | 464-9541 | 50000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,745.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200L | 11/2 | 250 | 900 | 575 | 575 | 464-9559 | 8500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 104,673.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2000L | 11/2 | 430 | 1610 | 1510 | 1300 | 464-9567 | 80000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,859.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300L | 11/2 | 350 | 1000 | 650 | 650 | 464-9575 | 12000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 155,292.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3000L | 2 | 430 | 2035 | 1600 | 1365 | 464-9583 | 140000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 17,036.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500L | 11/2 | 350 | 1150 | 840 | 750 | 464-9591 | 15500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 33,007.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800L | 11/2 | 350 | 1300 | 1000 | 965 | 464-9605 | 34000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 20,067.00 |
LORRY TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 ล | 11/2 | 350 | 1150 | 900 | 850 | 464-9699 | 21000 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง