1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล้อ คัทออฟดอนฮอว์ก

NCL CUTTING WHEELS

ล้อ คัทออฟดอนฮอว์ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 324.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความหนาปานกลางทำให้มีความแน่นและช่วยให้ได้ พื้นผิว ที่สวยงาม

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ เป็นประเภทที่มี พื้นผิว หยาบด้านหินเจียร
·เป็นหินเจียระไนที่มีการเจียระไนและ ความทนทาน เหนือกว่า

รหัสสินค้า
1000C02011 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 324.95

฿ 241.02

NCL CUTTING WHEELS 25 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป วัสดุเม็ดขัดถู A
ขนาดอนุภาค(#) 36 ความแข็ง P เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 305
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 3 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 25.4 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 4510
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) 72 ปริมาณบรรจุภัณฑ์(แผ่น) 25 สารทำปฏิกริยา ผูกพัน B
เครื่องมือ ใช้ สำหรับเครื่องตัด การใช้งาน สำหรับตัด วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป ( ท่อเหล็ก มุม ช่อง เหล็กกล้า มาตรา ฯลฯ ) ประเภท เสริมแรง แผ่นเสริมแรง 1 แผ่น
คุณสมบัติ 1 นี่คือประเภทที่เรียบด้านหินเจียรวัสดุ มีความแน่นแม้ว่าความหนาจะบางและให้ส่วนตัดที่สวยงาม มวล(ก.) 460

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1000C02011 ในชุด ล้อ คัทออฟดอนฮอว์ก