1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Dry flashback กับดักฟ้าผ่า เอซหยุดใหม่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • Dry flashback กับดักฟ้าผ่า เอซหยุดใหม่
  • Dry flashback กับดักฟ้าผ่า เอซหยุดใหม่
  • Dry flashback กับดักฟ้าผ่า เอซหยุดใหม่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,831.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ป้องกันการย้อนแสง น้ำหนักเบา และกะทัดรัด
· มาพร้อมกับประกันความรับผิดต่อ ผลิตภัณฑ์
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับแนวทางทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์นิรภัยแบบแห้งของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (LQN445, Q774AH)
· มาพร้อมกับการป้องกันการไหลย้อนกลับ การป้องกันการย้อนกลับ และฟังก์ชันตัดการทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการป้องกันไฟหลัง

คุณสมบัติ

● มันเป็นอุปกรณ์ กับดักฟ้าผ่า ย้อนที่ น้ำหนักเบา และมีขนาดกะทัดรัด
● มันมีประกันความรับผิดต่อ ผลิตภัณฑ์
● ฟังก์ชั่น การป้องกันการไหลย้อนการป้องกันย้อนกลับ

การใช้

● เพื่อป้องกันการย้อนกลับ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10
รหัสสินค้า
LQN445
LQN447
Q774AH
Q774F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความดัน
(MPa)
ของไหล ใช้ JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ รายการ

฿ 4,831.00

GAS WELDING EQUIPMENTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.1อะเซทิลีน4571213970078306-1469240M16 X P1.5 เหลือ ตัวเมีย

฿ 4,831.00

GAS WELDING EQUIPMENTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.1LPG4571213970092306-1485240M16 X P1.5 เหลือ ตัวเมีย

฿ 5,557.00

GAS WELDING EQUIPMENTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.15ไฮโดรเจน4571213972614393-6406240M16 X P1.5 เหลือ ตัวเมีย

฿ 4,831.00

GAS WELDING EQUIPMENTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.99ออกซิเจน4571213970061452-5183250M16 X P1.5 ตัวเมีย ขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน (การเชื่อมแก๊ส) คุณสมบัติ อุปกรณ์ ป้องกันเปลวไฟขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา มาพร้อมกับการประกันภัยความรับผิดต่อ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำทางเทคนิคของอุปกรณ์ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์แห้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข มีฟังก์ชั่นป้องกันการไหลย้อนกลับ (LQN445, Q774AH) และฟังก์ชั่นป้องกันและป้องกันการลุกโชติช่วง ใช้ สำหรับการป้องกันไฟหลัง