(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้าง ซีล คู่ป้องกันการรั่วที่ขั้วต่อ
รหัสสินค้า |
---|
21PMT |
22PF |
22PFB |
22PH |
22PHB |
22PMT |
22SF |
22SH |
22SM |
25PF |
25PHB |
25SH |
33PF |
33PFB |
33PH |
33PHB |
33SF |
33SH |
33SM |
35PH |
35PHB |
35SH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | รุ่น รายละเอียด | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 170.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 90 วัน | ประเภท เกลียวใน | ออกซิเจน | ปลั๊กสำหรับออกซิเจน | RC1 / 8 | 113-0005 | 22 | สำหรับ การ ติดตั้ง ชนิดเกลียว ตัวเมีย | ||
฿ 170.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 90 วัน | อื่น ๆ | ออกซิเจน | ปลั๊กสำหรับออกซิเจน | M16 × 1.5 | 112-9899 | 31 | สำหรับการติดตั้ง ท่อเหล็ก เป่า | ||
฿ 383.33 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 90 วัน | อื่น ๆ | ออกซิเจน | ปลั๊กสำหรับออกซิเจน | M16 × 1.5 | 113-0013 | 36 | พร้อมวาล์วกันไหลย้อนสำหรับท่อเป่าลม | ||
฿ 170.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 4 วัน | สำหรับ สายยาง | ออกซิเจน | ปลั๊กสำหรับออกซิเจน | 1/4" | 112-9813 | 16 | สำหรับการติดตั้ง ท่อยาง | ||
฿ 418.34 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับ สายยาง | ออกซิเจน | ปลั๊กสำหรับออกซิเจน | 1/4" | 112-9945 | 31 | พร้อม วาล์ว ป้องกันการไหลย้อนสำหรับยึด ท่อยาง | ||
฿ 191.11 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภท เกลียวใน | ออกซิเจน | ปลั๊กสำหรับออกซิเจน | RC1 / 4 | 113-0021 | 27 | สำหรับ การ ติดตั้ง ชนิดเกลียว ตัวเมีย | ||
฿ 531.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | สำหรับประกอบ ภาชนะ | ออกซิเจน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับออกซิเจน | M16 × 1.5 | 112-9902 | 80 | สำหรับการติดตั้ง ภาชนะ | ||
฿ 531.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 4 วัน | สำหรับ สายยาง | ออกซิเจน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับออกซิเจน | 1/4" | 112-9821 | 52 | สำหรับการติดตั้ง ท่อยาง | ||
฿ 531.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 90 วัน | สำหรับท่อ | ออกซิเจน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับออกซิเจน | RC1 / 4 | 112-9953 | 51 | สำหรับการรวบรวมท่อ | ||
฿ 170.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 90 วัน | อื่น ๆ | ออกซิเจน | ปลั๊กสำหรับออกซิเจน | W12.5-20 | 112-9911 | 26 | สำหรับการติดตั้ง ท่อเหล็ก เป่า | ||
฿ 383.33 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | สำหรับ สายยาง | ออกซิเจน | ปลั๊กสำหรับออกซิเจน | 5/16" | 112-9961 | 34 | พร้อม วาล์ว ป้องกันการไหลย้อนสำหรับยึด ท่อยาง | ||
฿ 531.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 90 วัน | สำหรับ สายยาง | ออกซิเจน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับออกซิเจน | 5/16" | 112-9848 | 55 | สำหรับการติดตั้ง ท่อยาง | ||
฿ 186.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 90 วัน | อื่น ๆ | แก๊ส | ปลั๊กสำหรับเชื้อเพลิงก๊าซ | M16 × 1.5 เหลือ | 112-9929 | 36 | สำหรับการติดตั้ง ท่อเหล็ก เป่า | ||
฿ 426.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 90 วัน | อื่น ๆ | แก๊ส | ปลั๊กสำหรับเชื้อเพลิงก๊าซ | M16 × 1.5 เหลือ | 113-0030 | 41 | พร้อมวาล์วกันไหลย้อนสำหรับท่อเป่าลม | ||
฿ 170.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 90 วัน | สำหรับ สายยาง | แก๊ส | ปลั๊กสำหรับเชื้อเพลิงก๊าซ | 3/8" | 112-9856 | 22 | สำหรับการติดตั้ง ท่อยาง | ||
฿ 420.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 90 วัน | สำหรับ สายยาง | แก๊ส | ปลั๊กสำหรับเชื้อเพลิงก๊าซ | 3/8" | 112-9970 | 41 | พร้อม วาล์ว ป้องกันการไหลย้อนสำหรับยึด ท่อยาง | ||
฿ 586.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 90 วัน | สำหรับประกอบ ภาชนะ | แก๊ส | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับเชื้อเพลิงก๊าซ | M16 × 1.5 เหลือ | 112-9937 | 96 | สำหรับการติดตั้ง ภาชนะ | ||
฿ 586.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | สำหรับ สายยาง | แก๊ส | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับเชื้อเพลิงก๊าซ | 3/8" | 112-9864 | 69 | สำหรับการติดตั้ง ท่อยาง | ||
฿ 586.67 | MINI COUPLER BRASS NBR | 1 ชิ้น | 90 วัน | สำหรับท่อ | แก๊ส | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับเชื้อเพลิงก๊าซ | RC3 / 8 | 112-9988 | 77 | สำหรับการรวบรวมท่อ | ||
฿ 186.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | สำหรับ สายยาง | แก๊ส | ปลั๊กสำหรับเชื้อเพลิงก๊าซ | 5/16" | 112-9872 | 20 | สำหรับการติดตั้ง ท่อยาง | ||
฿ 426.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | สำหรับ สายยาง | แก๊ส | ปลั๊กสำหรับเชื้อเพลิงก๊าซ | 5/16" | 112-9996 | 39 | พร้อม วาล์ว ป้องกันการไหลย้อนสำหรับยึด ท่อยาง | ||
฿ 586.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 90 วัน | สำหรับ สายยาง | แก๊ส | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับเชื้อเพลิงก๊าซ | 5/16" | 112-9881 | 67 | สำหรับการติดตั้ง ท่อยาง |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ข้อต่อฟิตติ้ง แก๊ส | คุณสมบัติ 1 | โครงสร้าง ซีล สองชั้นป้องกันการรั่วไหลเมื่อเชื่อมต่อ | คุณสมบัติ 2 | ประเภทออกซิเจนและก๊าซเชื้อเพลิงมีขนาด คอนเนคเตอร์ ต่างกันเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อที่ผิดพลาด |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันสูงสุดที่ยอมรับได้(Mpa) | 0.7 | อดทนต่อ ความดัน(Mpa) | 1.0 | ตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง