1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แก๊สตัดความร้อนแบบ one-touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน วาล์ว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 209.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อสายไฟ ด้วยสัมผัสเดียวและการแยกด้วยสัมผัสเดียวทำให้งานเร็วขึ้น

คุณสมบัติ

● การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบกดครั้งเดียว / การแยกด้วยปุ่มเดียวทำให้การทำงานเร็วขึ้น

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10
● ความดัน ใช้งานสูงสุด: 1.0 mpa
● อดทนต่อ ความดัน: 1.0 mpa
● พร้อมประกันความรับผิดต่อ ผลิตภัณฑ์ 
● ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL

วัสดุ

● ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ: ทองเหลือง 
● ปลั๊ก: เหล็ก 
● ซีล: เคลือบกระจก
รหัสสินค้า
AP-1-6
AP-1-8
AP-2-6
AP-2-8
AP-2-10
AS-1-6
AS-1-8
AS-2-6
AS-2-8
AS-2-10
GS-1
GS-2
LS-1
LS-2
LS-3
LS-4
OP-1
OP-2
ZAP-1-6
ZAP-1-8
ZAP-2-6
ZAP-2-8
ZAP-2-10
ZOP-1
ZOP-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ รุ่น รายละเอียด ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลั๊ก

฿ 213.00

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับ สายยางออกซิเจน(ปลั๊ก) สำหรับออกซิเจนφ6251-749312-เหล็ก

฿ 209.00

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับ สายยางออกซิเจน(ปลั๊ก) สำหรับออกซิเจนφ8251-750715-เหล็ก

฿ 260.10

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับ สายยางแก๊สสำหรับอะเซทิลีน (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)φ6251-753115-เหล็ก

฿ 280.15

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 12 วัน สำหรับ สายยางแก๊สสำหรับอะเซทิลีน (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)φ8251-754020-เหล็ก

฿ 254.00

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับ สายยางแก๊สสำหรับอะเซทิลีน (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)φ10251-755822-เหล็ก

฿ 691.67

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 12 วัน สำหรับ สายยางออกซิเจน(ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) สำหรับออกซิเจนφ6251-740048ทองเหลือง-

฿ 635.23

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับ สายยางออกซิเจน(ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) สำหรับออกซิเจนφ8251-741851ทองเหลือง-

฿ 718.33

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 12 วัน สำหรับ สายยางแก๊สสำหรับอะเซทิลีน (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)φ6251-742666ทองเหลือง-

฿ 694.18

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 12 วัน สำหรับ สายยางแก๊สสำหรับอะเซทิลีน (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)φ8251-743462ทองเหลือง-

฿ 660.12

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับ สายยางแก๊สสำหรับอะเซทิลีน (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)φ10251-744264ทองเหลือง-

฿ 751.78

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 12 วัน สำหรับผู้ ตัวปรับแรงดันลมออกซิเจน(ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) สำหรับออกซิเจนM16 × 1.5 ฝาเกลียว ขวา251-738868ทองเหลือง-

฿ 787.52

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 12 วัน สำหรับผู้ ตัวปรับแรงดันลมแก๊สสำหรับอะเซทิลีน (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)M16 × 1.5 ฝาเกลียว ด้านซ้าย251-739677ทองเหลือง-

฿ 688.15

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับท่อออกซิเจน(ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) สำหรับออกซิเจนPT1/4"251-745158ทองเหลือง-

฿ 711.83

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับท่อแก๊สสำหรับอะเซทิลีน (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)PT1/4"251-747763ทองเหลือง-

฿ 752.39

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับท่อออกซิเจน(ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) สำหรับออกซิเจนPT3/8"251-746972ทองเหลือง-

฿ 787.36

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับท่อแก๊สสำหรับอะเซทิลีน (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)PT3/8"251-748576ทองเหลือง-

฿ 300.97

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับการหลอมรวมท่อลมออกซิเจน(ปลั๊ก) สำหรับออกซิเจนM16 × 1.5 ฝาเกลียว ขวา251-759126-เหล็ก

฿ 329.91

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับการหลอมรวมท่อลมแก๊สสำหรับอะเซทิลีน (ปลั๊ก)M16 × 1.5 ฝาเกลียว ด้านซ้าย251-761226-เหล็ก

฿ 426.67

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับ สายยางออกซิเจน(ปลั๊ก) สำหรับออกซิเจนφ6251-751521-เหล็ก

฿ 397.14

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับ สายยางออกซิเจน(ปลั๊ก) สำหรับออกซิเจนφ8251-752320-เหล็ก

฿ 455.00

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับ สายยางแก๊สสำหรับอะเซทิลีน (ปลั๊ก)φ6251-756632-เหล็ก

฿ 449.62

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับ สายยางแก๊สสำหรับอะเซทิลีน (ปลั๊ก)φ8251-757428-เหล็ก

฿ 424.75

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับ สายยางแก๊สสำหรับอะเซทิลีน (ปลั๊ก)φ10251-758231-เหล็ก

฿ 476.92

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับการหลอมรวมท่อลมออกซิเจน(ปลั๊ก) สำหรับออกซิเจนM16 × 1.5 ฝาเกลียว ขวา251-760441-เหล็ก

฿ 505.87

GAS CUTTING JOINTS 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับการหลอมรวมท่อลมแก๊สสำหรับอะเซทิลีน (ปลั๊ก)M16 × 1.5 ฝาเกลียว ด้านซ้าย251-762141-เหล็ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ข้อต่อฟิตติ้ง แก๊ส คุณสมบัติ 1 ด้วยการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสครั้งเดียว / การแยกด้วยสัมผัสเดียวทำให้สามารถเร่งการทำงาน แรงดันสูงสุดที่ยอมรับได้ 1.0 mpa
อดทนต่อ ความดัน 1.0 mpa สเปค มีการประกันความรับผิดต่อ ผลิตภัณฑ์ และเป็น ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL ซีล เคลือบกระจก