(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชุดนิรภัยแบบแห้งพร้อม ฟังก์ชั่น ความปลอดภัยสองชั้น
·สัญญาณ (สีแดง) จะแสดงเมื่อเกิด backfire
· ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคหมายเลข 1516 ที่ออกโดยสถาบันวิจัยความปลอดภัยใน อุตสาหกรรม ที่ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น
·มีการประกันความรับผิดต่อ ผลิตภัณฑ์
·ถือสิทธิบัตรเลขที่ 2879315
· ขาพิน ล็อค ยื่นออกมาและ วาล์ว ปิดเปิดทำงาน
·การกู้คืนการรีเซ็ตทำได้โดยการกด แหวน สไลด์ลง
·แหล่งจ่ายไฟจะปิดเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติ (95 ° C) ถูกตรวจพบในการเกิด backfire หรือการไหลย้อนระหว่างการหลอมรวมก๊าซหรือเนื่องจากการจุดระเบิดที่เกิดจากการรั่วไหลของก๊าซ
รหัสสินค้า |
---|
GA-1MK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความดัน ใช้งานปกติ (MPa) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ รายการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,440.00 | GAS WELDING EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.10 ถึง 0.90 | ออกซิเจน | 292-5036 | M16 X P1.5 ถูกต้อง |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน (การเชื่อมแก๊ส) | มวล(ก.) | 210 | คุณสมบัติ 1 | อุปกรณ์ความปลอดภัย ชนิดแห้ง พร้อม ฟังก์ชั่น ความปลอดภัยสองชั้น แบบฝัง ตัว |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 2 | นี่คือสัญญาณ (สีแดง) ที่บ่งบอกถึง backfire | คุณสมบัติ 3 | ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคหมายเลข 1516 ที่ออกโดยสถาบันวิจัยความปลอดภัยใน อุตสาหกรรม ที่กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ | คุณสมบัติ 4 | มีการประกันภัยความรับผิดต่อ ผลิตภัณฑ์ |
คุณสมบัติ 5 | ซื้อสิทธิบัตรหมายเลข 2879315 | ใช้ | สำหรับการป้องกันย้อนกลับ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GA-1MK ในชุด อุปกรณ์นิรภัยแห้งไวต่ออุณหภูมิ Apollo gold กับดักฟ้าผ่า MK
รหัสสินค้า |
---|
GA-2MK |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความดัน ใช้งานปกติ (MPa) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ รายการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,440.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.01 ถึง 0.13 | แก๊ส | 292-5044 | เหลือ M16 X P1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง