1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Mini save (ปลั๊กชนิด C สำหรับแก๊ส)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • Mini save (ปลั๊กชนิด C สำหรับแก๊ส)
  • Mini save (ปลั๊กชนิด C สำหรับแก๊ส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,371.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงความปลอดภัยโดยการตัดการไหลย้อนกลับ / backfire ได้อย่างน่าเชื่อถือ
·มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการต่อท่อเป่า
·โครงสร้างการปิดกั้นโดยลด ความดัน เพียงเล็กน้อย
· รองรับการใช้งาน กับ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ขนาดเล็ก (ผลิตโดย NITTO KOHKI)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มาตราการแก้ไข สำหรับการป้องกันการไหลย้อนกลับ / การย้อนกลับและอุบัติเหตุ ท่อยาง แตก

คุณสมบัติ

● ความปลอดภัยสูงในการปิดการไหลย้อนกลับและย้อนหลังได้อย่างน่าเชื่อถือ
● มันมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาและมีไว้สำหรับติดตั้งท่อเป่า

การใช้

● เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ / ไฟย้อน ท่อยาง แตกอุบัติเหตุ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● A2011B-T8 (อะลูมิเนียม)

คำเตือน

● เนื่องจากการจ่ายออกซิเจนและก๊าซไม่ได้ถูกปิดโปรดใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ชนิดแห้ง ” เซฟพ้อยท์เอส” ( ชนิดที่มีการยึดติด อุปกรณ์ ตัวปรับแรงดันลม )
รหัสสินค้า
CA-TG
CA-TO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความดัน
(Mpa)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,371.67

GAS WELDING EQUIPMENTS 1 ชิ้น 12 วัน แก๊สM16 X P1.5 เหลือ ตัวเมีย0.1 หรือน้อยกว่า389-089939

฿ 1,371.67

GAS WELDING EQUIPMENTS 1 ชิ้น 12 วัน ออกซิเจนM16 X P1.5 ตัวเมีย ขวา1.0 หรือน้อยกว่า389-090237

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน (การเชื่อมแก๊ส) คุณสมบัติ 1 ปรับปรุงความปลอดภัยโดยการลดการไหลย้อนกลับ / การย้อนกลับอย่างน่าเชื่อถือ คุณสมบัติ 2 มันมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และพิเศษสำหรับการ อุปกรณ์เสริม ท่อเหล็ก เป่า
คุณสมบัติ 3 โครงสร้างการบล็อกมีการลด ความดัน เล็กน้อย คุณสมบัติ 4 รองรับการใช้งาน กับ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ขนาดเล็ก (ผลิตโดย NITTO KOHKI) ใช้ มาตราการแก้ไข สำหรับการป้องกันการไหลย้อนกลับการแตก ท่อยาง
วัสดุ A2011B-T8 (อะลูมิเนียม) ข้อควรระวัง 1 ออกซิเจน / แก๊สไม่ได้ถูกปิดดังนั้นควรใช้กับอุปกรณ์เซฟตี้แบบแห้ง "เซฟพอยท์ S ประเภท" (ประเภทอุปกรณ์ปรับแรงดัน)