(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายพานขัดผ้าฝ้ายทอสองชั้นหนาไร้รอยต่อ (ไม่มีตะเข็บ) ช่วยให้ขัดเรียบ ไม่มีรอยต่อ จึงไม่เกิดเป็นขั้นบันได
รหัสสินค้า |
---|
1151-WKAH-10000915 |
1151-WKAK-10000915 |
1151-WKAL-10000915 |
1151-WKAM-10000915 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 464.87 | KYS BELT | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40 | |
฿ 392.39 | KYS BELT | 10 ชิ้น | 6 วัน | 80 | ||
฿ 371.81 | KYS BELT | 10 ชิ้น | 5 วัน | 100 | ||
฿ 411.26 | KYS BELT | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 120 |
กำลังโหลด …
เครื่องมือที่ใช้ | อุปกรณ์เดสก์ท็อป (resinder เป็นต้น) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง | ผ้า | วัสดุ สารขัดถู | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | มี / ไม่มี ข้อต่อ | NA |
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ (ชนิด) | WK | รายละเอียด วัสดุฐาน | ผ้าทอกลวงไร้รอยต่อ | กาว | G/G (กาวยึด) |
จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) | 10 | คุณสมบัติ | สายพานขัดฝ้ายทอสองชั้นหนาไร้รอยต่อ (ไม่มีรอยต่อที่ปลาย) ช่วยให้มั่นใจได้ถึงงานขัดที่ราบรื่นโดยไม่มีส่วนที่ไม่สม่ําเสมอบนสายพาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง