1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อยวงเดือน (สำหรับโลหะ แผ่น )

เลื่อยวงเดือน (สำหรับโลหะ แผ่น )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,714.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ได้กับ เหล็กอลูซิงค์
·เหมาะสำหรับการตัด ชนิดแผ่นเพลท เหล็กบาง ๆ และ ชนิดแผ่นเพลท โลหะอื่น ๆ
·ป้องกันการกระพือปีกขณะตัดทำให้การตัดราบรื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับวัสดุเช่นแผ่นเหล็กบางผนังโลหะแผ่นสังกะสีดีบุกมุมหยักและแผ่นหยักวงกบอะลูมิเนียมท่อบางแผ่นพลาสติกและท่อไวนิลคลอไรด์

รหัสสินค้า
BK-100E
BK-125E
BK-160E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(P)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด
(rpm)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติของวัสดุ (โลหะพื้นฐาน)

฿ 2,190.82

MOT TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน 1001360.813000127-246270เหล็กกล้าเครื่องมือ

฿ 2,393.65

MOT TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน 1251.24219600127-2489110เหล็กกล้าเครื่องมือ

฿ 1,714.29

MOT TIP SAWS 1 ชิ้น 1 วัน 1601.4561.26000---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็ก ชิป IC คาร์ไบด์ ความหนาที่แตกสลายได้(มิลลิเมตร) 1.0
การกำหนดใบมีด CB-n เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20