1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กรรไกร (แบบ ชนิดแห้ง) - ประเภทคลื่นสีแดง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,019.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลื่นสร้างการตัดเย็บในอุดมคติ
· นอกจากนี้ยังสามารถตัดหินแกรนิตได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับตัด คอนกรีต หินแกรนิต อิฐแข็ง กระเบื้องมุงหลังคา ฯลฯ

คุณสมบัติ

● Wave ทำให้คมตัดที่เหมาะ
● สามารถตัดหินแกรนิตได้เช่นกัน

การใช้

● ตัด คอนกรีต หินแกรนิตอิฐแข็งกระเบื้อง ฯลฯ

วัสดุ

● โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง: เหล็กกล้าเครื่องมือ ( วัสดุ SK)
● ปลาย: เม็ด สารขัดถู เพชร
รหัสสินค้า
2400
2401
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
รวมเส้นผ่าศูนย์กลาง แหวน รู
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,019.00

DIAMOND CUTTERS 1 ชิ้น 1 วัน 105201450015390-7759140

฿ 3,186.00

DIAMOND CUTTERS 1 ชิ้น 1 วัน 125221220020390-7767190

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ประเภท ล้อ ประเภทคลื่น สเปค ชนิดแห้ง
การใช้งาน สำหรับ คอนกรีต ปูน / วัสดุ หิน / กระเบื้อง ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 2 ปลาย ความสูง(มิลลิเมตร) 7
ประเภทรายละเอียด ประเภทคลื่นสีแดง คุณสมบัติ Wave ให้การตัดปลายที่ การขัดเงา นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะตัดหินอ่อน ประเภทรายละเอียด สำหรับการตัด คอนกรีต หินแกรนิตอิฐแข็งและกระเบื้อง
โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง เหล็กกล้าเครื่องมือ ( วัสดุ SK) ชิป IC เม็ดสารขัดถู เพชร