(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง เรซิ่น เสริมแรง น้ำหนักเบา เป็นพิเศษ
· ใช้งานได้ดีเยี่ยมด้วยการสลับเดินหน้า/ถอยหลังอย่างง่ายดายด้วยมือข้างเดียว
· คุณสามารถปรับความเร็วได้อย่างละเอียดด้วยทริกเกอร์
· เป็นแบบมินิที่เหมาะกับมือของคุณ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการถอดและติดตั้ง โบลท์ ขนาดเล็กในงาน งานซ่อมบำรุง ทั่วไปสำหรับรถยนต์ เครื่องบิน ฯลฯ
· เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่จำกัด
รหัสสินค้า |
---|
SP-7146H |
SP-7825H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความจุของ สกรู (มิลลิเมตร) | วิธีการ หัวจับ | ความดันลม ใช้งาน (Mpa) | แรงบิดขันแน่น (น·ม) | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี (รอบต่อนาที) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ระบบระบายอากาศ | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | 구조 | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | จำนวนการปฏิวัติ ผลิตภัณฑ์ ไม่ โหลดไฟฟ้า (รอบต่อนาที) | 타입 | รหัสของทรัสโก้ | ใช้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,652.00 ฿ 11,982.71 | AIR IMPACT SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | ประเภทปลอกแขน | 0.62 | 70 | - | 0.6 | ลง | 143 | - | NPT1/4 | 9000 | - | 390-0932 | สำหรับการถอด โบลท์ ขนาดเล็กในงานซ่อมทั่วไปเช่นสำหรับรถยนต์และเครื่องบิน เหมาะสำหรับการทำงานในที่แคบ | 970 | ||
฿ 11,860.00 | AIR IMPACT SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | - | - | 7 ถึง 48 | 17000 | 0.4 | ด้านหลัง | 120 | 투함마 | - | - | 1 | - | - | 680 |
กำลังโหลด …
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) | 6.35 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง