1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

SHINANO ไขควงอิมแพค ลม

SIN AIR IMPACT SCREWDRIVERS

SHINANO ไขควงอิมแพค ลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,783.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่น น้ำหนักเบา เป็นพิเศษพร้อม ตัวเครื่อง เรซิ่น ไฮเทค
· รุ่น น้ำหนักเบา เป็นพิเศษพร้อม ตัวเครื่อง เรซิ่น ไฮเทค
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับติดตั้งและถอด สกรู รถยนต์และ สกรู อุตสาหกรรม ทั่วไป
·สำหรับติดตั้งและถอด สกรู รถยนต์และ สกรู อุตสาหกรรม ทั่วไป

รหัสสินค้า
SI-1070
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,783.00

SIN AIR IMPACT SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความจุของ สกรู(มิลลิเมตร) 5 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) 6.35 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6
แรงบิดขันแน่น(น·ม) 30 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.14 ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 165 พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า RC1 / 4 จำนวนการปฏิวัติ ผลิตภัณฑ์ ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 11000
รหัสของทรัสโก้ 398-1461 ใช้ สำหรับถอด สกรู รถยนต์และ อุตสาหกรรม ทั่วไป มวล(ก.) 370

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SI-1070 ในชุด SHINANO ไขควงอิมแพค ลม