1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ไขควงอิมแพค ลม (KW-7PD)

AIR IMPACT SCREWDRIVERS

ไขควงอิมแพค ลม (KW-7PD)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,769.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

คุณสมบัติ

● ขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาและอุปกรณ์ควบคุมในตัวทำให้เหมาะสำหรับงานคว้านขนาดเล็ก

การใช้

● สำหรับงานประกอบรถยนต์และอาคารที่เกี่ยวข้อง

สเปค

● พอร์ตเชื่อมต่อ อินพุตบิต (มม.): 6.35
● มิติ สกรู ความจุ (มม.): 8
● แรงบิดขันแน่น (N · m): 70
● ความเร็วขณะไร้โหลด (ขั้นต่ำ - 1): 8800
● ปริมาณการใช้อากาศ (m3 / นาที): 0.3
● สายยาง ท่อนำเข้า พอร์ตเชื่อมต่อ: RC1 / 4
● ไอเสีย: กลับ
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 150
● ความดันลม: 0.6 mpa
● ประเภท หัวจับ: สัมผัสเดียว

คำเตือน

● แรงบิดขันแน่น เป็น ค่า แนะนำ ค่าแรงบิดเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข
รหัสสินค้า
KW-7PD SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,769.00

฿ 14,507.48

AIR IMPACT SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความจุของ สกรู(มิลลิเมตร) 8 วิธีการ หัวจับ สไตล์สัมผัสเดียว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) 6.35
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 แรงบิดขันแน่น(น·ม) 70 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.3
ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 150 พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า RC1 / 4
จำนวนการปฏิวัติ ผลิตภัณฑ์ ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 8800 รหัสของทรัสโก้ 295-4516 ใช้ สำหรับงานประกอบรถยนต์และงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง
มวล(ก.) 1000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KW-7PD ในชุด ไขควงอิมแพค ลม (KW-7PD)