(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือขัด ล้อ ชนิดใช้งานสะดวกราคาไม่แพง(การขัดเงา ง่ายดาย)
·การ การขัดเงา บริเวณที่แคบหรือการกดทับสามารถทำได้โดยการ การขัดเงา ความกว้างของ ล้อ ขัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา สเตนเลส ล ฯลฯ ให้ การขัดเงา (เส้นผม พื้นผิว กระจก)
·สำหรับ แม่พิมพ์ การหล่อ และ การขัดเงา ที่ซับซ้อนเช่นชิ้นส่วนขึ้นรูป
·กำจัดรอยไหม้หรือรอยขีดข่วนบนโลหะ
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 230 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 10000 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.3 | ไอเสีย | ด้านหลัง | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | PT1 / 4 |
ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 15 ถึง 25 | ขนาด ล้อ(มิลลิเมตร) | 45-60 | รหัสของทรัสโก้ | 296-0761 |
มวล(ก.) | 965 | ใช้ | ขัดเงาสำหรับวัสดุเช่นสแตนเลสและพื้นผิวที่ซับซ้อนเช่นหล่อขึ้นรูปชิ้นส่วนขึ้นรูปเส้นขนหรือพื้นผิวกระจกยังสามารถขจัดรอยไหม้และรอยขีดข่วนบนโลหะ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TOM-1 ในชุด แกะสลัก เครื่องขัดกระดาษทราย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง