(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ เบาและกะทัดรัดสะดวกสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน ในพื้นที่แคบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ ลบคม รถยนต์การ งานขัด ฯลฯ
ขนาด สายพาน (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 20 | ขนาด สายพาน (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 520 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.5 ถึง 0.6 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 14000 | ความเร็วของ สายพาน(เมตร / นาที) | 2200 |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.3 | ระบบระบายอากาศ | ข้างหน้า | พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง สายยาง | G1/4 |
การใช้งาน | สำหรับการ งานขัด ยานยนต์ ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง