(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับแท่ง แกนหมุน ตำแหน่งติดตั้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตกแต่ง แม่พิมพ์ การ งานขัด การลบมุม การตกแต่งภายใน ท่อเหล็ก ฯลฯ
คอลเลท หัวจับ
UG-25N ซีรีส์
UG-38N ซีรีส์ หัวจับ CP (หัวจับ + น๊อตตัวเมีย หัวจับ)
* ข้อมูล ความดันลม 0.6 MPa (เกจวัด) เมื่อไม่มี โหลดไฟฟ้า
* เมื่อติดตั้งด้าม แกนหมุน คาร์ไบด์ ต้องแน่ใจว่าใช้ระยะยื่นไม่เกิน 13 มม.
* ห้ามใช้จุดยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀50 ขึ้นไป
* ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
* ข้อมูล ความดันลม 0.6 MPa (เกจวัด) เมื่อไม่มี โหลดไฟฟ้า
* เมื่อติดตั้งด้าม แกนหมุน คาร์ไบด์ ต้องแน่ใจว่าใช้ระยะยื่นไม่เกิน 13 มม.
* ห้ามใช้จุดยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀50 ขึ้นไป
เพื่อใช้ เครื่องเจียรแบบใช้ลม อย่างปลอดภัย
ต่อไปนี้เป็นข้อควรระวังขั้นต่ำที่จำเป็น สำหรับรายละเอียด โปรดใช้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานโครงสร้างด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (พระราชบัญญัติหมายเลข 57 ของปี 2515)
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน อุตสาหกรรม (กฎหมายกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 32 พ.ศ. 2515)
กฎโครงสร้างสำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไน ฯลฯ (8 มีนาคม 2514 ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับที่ 8 ส่วนวันที่ 30 กันยายน 2508 ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับที่ 85)
1. ตรวจสอบการแสดง สเปค บน ตัวเครื่อง เครื่องเจียรแบบใช้ลม และฝาครอบ หินเจียร อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดโดยไม่ต้อง โหลดไฟฟ้า , เส้นผ่านศูนย์กลาง / ความหนา / เส้นผ่านศูนย์กลางรูของ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ที่สามารถใช้ได้, ทิศทางการหมุนของ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน , ความเร็วรอบนอกสูงสุดของ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน
2. สำหรับเครื่องบดที่มีอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว (ผู้ควบคุม) ให้ตรวจสอบ อัตราเร็วในการหมุน เป็นระยะเพื่อดูว่าทำงานอย่างถูกต้องเพื่อรักษา อัตราเร็วในการหมุน ปกติหรือไม่ และหากมีความผิดปกติ ให้ห้ามการใช้งานทันที
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้หน้าแปลนและฝาครอบที่ระบุสำหรับ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ตรวจสอบว่าสภาพการติดตั้งเป็นปกติหรือไม่ และห้ามใช้งานทันทีหากมีความผิดปกติใดๆ เช่น ขนาดที่ไม่ระบุ ข้อบกพร่องด้านคุณภาพ การสึกหรอ หรือการขาดแคลนชิ้นส่วน
4. ใช้ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ที่มีคุณภาพและความแข็งแรงที่ตรงตามข้อกำหนดและห้ามใช้ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ที่มีความผิดปกติ เช่น เสียหายหรือเสื่อมสภาพ
5. ติดตั้ง เปลี่ยน และทดสอบ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ในที่ปลอดภัยเฉพาะกับผู้รับผิดชอบเฉพาะ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการทดสอบเป็นเวลา 1 นาทีก่อนเริ่มงาน งานลับคม/งานเจียรไน และ 3 นาทีหลังจากเปลี่ยน ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ในที่ปลอดภัยเฉพาะเพื่อตรวจหาความผิดปกติ
6. ระวังอย่าให้เกิน อัตราเร็วในการหมุน ที่กำหนดของ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน และอย่าเพิ่ม ความดันลม ที่ใช้เกิน ค่า ที่กำหนดเพื่อเพิ่ม อัตราเร็วในการหมุน
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดฝาครอบ หินเจียร ที่เหมาะสมกับ เครื่องเจียรแบบใช้ลม ที่ใช้ หินเจียร ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ขึ้นไปอย่างเหมาะสม
8. ห้ามใช้ อัตราเร็วในการหมุน ที่สูงกว่าความเร็วสูงสุดที่ระบุไว้บน หินเจียร
9. อย่าใช้ด้านข้างของ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ของ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน
รหัสสินค้า |
---|
UG-25NA |
UG-25NSA |
UG-38N |
UG-38NA |
UG-38NL |
UG-38NS |
UG-38NSA |
UG-50S-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี (รอบต่อนาที) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ทิศทางการ ระบบระบายอากาศ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,506.67 ฿ 9,283.58 | AIR GRINDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 23500 | 153 | 0.3 | ด้าน | 211-5981 | 540 | ||
฿ 11,676.67 ฿ 10,335.02 | AIR GRINDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 23500 | 145 | 0.3 | ด้าน | 211-5999 | 560 | ||
฿ 9,233.51 ฿ 6,825.41 | AIR GRINDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25000 | 164 | 0.4 | ด้านหน้า | 211-6006 | 540 | ||
฿ 9,210.58 ฿ 9,136.90 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 22,000 | - | 0.4 | - | - | ประมาณ 630 | ||
฿ 12,120.90 ฿ 12,074.84 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 21000 | 317 | 0.4 | - | - | ประมาณ 930 | ||
฿ 8,121.67 ฿ 7,640.05 | AIR GRINDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25000 | 174 | 0.4 | ด้านหน้า | 211-6014 | 560 | ||
฿ 9,401.75 ฿ 9,315.25 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 22,000 | 174 | 0.4 | - | - | ประมาณ 650 | ||
฿ 11,469.60 ฿ 11,422.57 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 23000 | 198 | 0.4 | ด้านหลัง | - | ประมาณ 600 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภทปกติ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 6 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | RC1 / 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง