(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
·ฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายเนื่องจากไอเสียที่ด้านข้าง
·สวิตช์สตาร์ทมี 2 ชนิดคือประเภทคันโยกและประเภทกริป
·ติดตั้ง standardly 3 คอลเลต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการลบมุมและการตกแต่งชิ้นงานของแม่พิมพ์
·สำหรับการ งานขัด ผิวที่มีรอยตัดเมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะและ การหล่อ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ประเภทปกติ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 3/6 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 19000 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 166 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.44 |
ทิศทางไอเสีย | ด้าน | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | RC1 / 4 | รหัสของทรัสโก้ | 391-3686 |
มวล(ก.) | 650 | คลองเลื่อย เนื้อหา | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ปลั๊ก 20PM, 1/4"ตัวปรับแรงดันลม 3 มม คอลเลท แผ่นเพลท 14HEX x 2, | ใช้ | สำหรับงานลบคมและงานตกแต่ง แม่พิมพ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KG-11 ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แม่พิมพ์ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ 3/6 มม.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง