(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วโดยใช้ กลไก ผู้ว่าราชการ แบบฝัง เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย
·สามารถติดที่ มือจับ จากด้านซ้ายหรือขวาขึ้นอยู่กับการทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน โลหะกำจัด สนิม และงานกำจัดลูกปัด
รหัสสินค้า |
---|
SP-1261G |
SPAG-20G |
SPAG-20L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า (รอบต่อนาที) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) | ทิศทางไอเสีย | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,906.91 | SPR AIR ANGLE GRINDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 180 | 6000 | 0.8 | 22 | ด้าน | 270 | NPT3/8 | 332-1223 | 3800 | ||
฿ 12,326.67 ฿ 10,909.10 | AIR ANGLE GRINDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 12000 | 0.6 | 15 | ด้านล่างขวา | 235 | NPT1/4 | 291-9516 | 1700 | ||
฿ 11,648.58 | AIR ANGLE GRINDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 12000 | 0.6 | 15 | ด้านล่างขวา | 229 | NPT1/4 | 291-9524 | 1700 |
กำลังโหลด …
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.62 | ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้ (ความหนา)(มิลลิเมตร) | 6 | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง