(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ทำให้ใช้งานมือเดียวได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบ
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบเนื่องจาก หัว หมุนได้ 360 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตกแต่ง พื้นผิว หลุมและการตัดสำหรับการลบมุมของพื้นผิวที่ตัดและ หน้ากากเชื่อม จุด และสำหรับงานซ่อมแซม ละเอียด ต่างๆเช่นการปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์เป็นต้น
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 20000 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.2 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางไอเสีย | ด้านหลัง | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 160 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 6 |
ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง | รุ่น รายละเอียด | ประเภทหมุน | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | NPT1/4 |
รหัสของทรัสโก้ | 332-1339 | มวล(ก.) | 600 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP-7201RH ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แม่พิมพ์ (ความเร็วขณะไร้โหลด 20,000 รอบต่อนาที)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง