1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แม่พิมพ์ (ความเร็วขณะไร้โหลด 4,500 รอบต่อนาที·20,000 รอบต่อนาที)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แม่พิมพ์ (ความเร็วขณะไร้โหลด 4,500 รอบต่อนาที·20,000 รอบต่อนาที)
  • เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แม่พิมพ์ (ความเร็วขณะไร้โหลด 4,500 รอบต่อนาที·20,000 รอบต่อนาที)
  • เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แม่พิมพ์ (ความเร็วขณะไร้โหลด 4,500 รอบต่อนาที·20,000 รอบต่อนาที)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,118.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับฝา ตัวเสื้อ เรซิ่น ที่ช่วยให้พนักงานไม่รู้สึกหนาวแม้ในฤดูหนาว
· เป็นประเภทไอเสียด้านหลังที่ไม่กระจายฝุ่น งานลับคม/งานเจียรไน
· การปรับการหมุน แบบฝัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงาน งานขัด ผิวโลหะ

คุณสมบัติ

● ในช่วงฤดูหนาวมีฝาครอบตัวเรือนเรซินซึ่งทำให้คนงานรู้สึกเย็น
● ประเภทไอเสียด้านหลังที่ไม่เผาไหม้ผง งานลับคม/งานเจียรไน
● ประเภทการปรับการหมุน แบบฝัง ตัว

การใช้

● สำหรับงานขัดผิวโลหะ

สเปค

● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ (มม.): 6
● สายยาง ท่อนำเข้า พอร์ตเชื่อมต่อ: RC1 / 4
● ไอเสีย: กลับ
● ความดันลม: 0.6 mpa
รหัสสินค้า
SI-2005
SI-2015A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า
(รอบต่อนาที)
ปริมาณการใช้อากาศ
(ลบ.ม. / นาที)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
รุ่น รายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 8,959.00

AIR ANGLE GRINDERS 1 ชิ้น 1 วัน 200000.2157ประเภท มุม297-0449500

฿ 8,118.00

AIR ANGLE GRINDERS 1 ชิ้น 1 วัน 45000.35217-292-5711900

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 ทิศทางไอเสีย ด้านหลัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) 6
ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า RC1 / 4