(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ยังคง แรงบิด ไว้แม้อากาศจะลดลง
·ทุกอย่างสามารถใช้งานได้ตั้งแต่พนัง กระดาษ มี เพลา ไปจนถึงผ้าหรือแปรงที่ ผ้านอนวูฟเวน
· สายยาง เต้าเสียบ แกนหมุน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา วัสดุ เช่น สเตนเลส เรซิ่น ฯลฯ ที่หลีกเลี่ยงการใช้ความร้อน
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 6000 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.4 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางไอเสีย | ด้านหลัง | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 220 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 6 |
ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง | รหัสของทรัสโก้ | 410-6695 | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | RC1 / 4 |
มวล(ก.) | 748 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FMX-6 ในชุด เครื่องลบมุม แรงบิด สูงความเร็วต่ำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง