1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

เครื่องลบมุม เงียบ

OFM AIR ANGLE GRINDERS

เครื่องลบมุม เงียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,819.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทสัญญาณรบกวนต่ำ 78 db
· น้ำหนักเบา และสั่นสะเทือนต่ำ
·ด้วยเครื่อง ตัวปรับแรงดันลม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การ การขัดเงา ดายแคส
· การขัดเงา แม่พิมพ์
·การ งานลับคม/งานเจียรไน ภายในสำหรับท่อ ฯลฯ

รหัสสินค้า
SMX-6D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,819.98

OFM AIR ANGLE GRINDERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 12000 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.4 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6
ทิศทางไอเสีย ด้านหลัง ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 205 ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง
รหัสของทรัสโก้ 410-6717 พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า RC1 / 4 ขนาด กระดาษ(มิลลิเมตร) 50
เส้นผ่าศูนย์กลางวงโคจร(มิลลิเมตร) - มวล(ก.) 610

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SMX-6D ในชุด เครื่องลบมุม เงียบ