(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบ หัว ต่ำทำให้มองเห็น วัสดุชิ้นงาน งานได้ง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 13000 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.45 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางไอเสีย | ด้านหน้า | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 168 | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง |
รหัสของทรัสโก้ | 367-9985 | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | ข้อต่อ สูง 20PM | ขนาดหินลับที่ใช้บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 100 × 15.0 |
มวล(ก.) | 1400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง