1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Picard neri oily neri 250 ก

NMK POLISHES

Picard neri oily neri 250 ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 429.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เครื่องขัดโลหะแบบใช้น้ำมัน
·สำหรับขจัดสิ่งสกปรกที่เกาะติดซึ่งไม่น่าจะกำจัดออกได้โดยใช้ของเหลว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขจัดสิ่งสกปรกจากผลิตภัณฑ์โลหะเช่น ทองเหลือง ทองแดง อะลูมิเนียม ดีบุก เหล็ก ฯลฯ
·การ การขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะการขจัดรอยขีดข่วนและการตกแต่ง พื้นผิว งานละเอียด ของเครื่องจักร วาล์ว ฯลฯ

รหัสสินค้า
18000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 429.00

NMK POLISHES 1 ชิ้น 17 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ การขัดเงา ความจุ 250 ก รหัสของทรัสโก้ 293-8871
ใช้ การกำจัดสิ่งสกปรกออกจากผลิตภัณฑ์โลหะเช่น ทองเหลือง ทองแดง อะลูมิเนียม ดีบุก และเหล็กการขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะการขจัดรอยขีดข่วนและการตกแต่ง พื้นผิว งานละเอียด ของเครื่องจักร วาล์ว ฯลฯ มวล(ก.) 320

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 18000 ในชุด Picard neri oily neri 250 ก