1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หลอด LED สำหรับ กล้องจุลทรรศน์

TRC GOODS FOR MICROSCOPES

หลอด LED สำหรับ กล้องจุลทรรศน์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,319.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้หลอด LED เพื่อความสว่างสูงและอายุการใช้งานยาวนาน (15,000 ชั่วโมง)
·พร้อม ฟังก์ชั่น ปรับความ ความสว่าง
·สามารถติดตั้งบน กล้องจุลทรรศน์ ที่มีกระจกรูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. หรือน้อยกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การส่องสว่างสำหรับ กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ

คุณสมบัติ

● อุปกรณ์ ระบบไฟส่องสว่าง กล้องจุลทรรศน์ สามมิติขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
● ตั้งแต่หลอด LED ความส่องสว่าง (15,000 ชั่วโมง) ระบบไฟส่องสว่าง 
● พร้อม ฟังก์ชั่น ปรับความ ความสว่าง
● สามารถติดตั้งบน กล้องจุลทรรศน์ ที่มี รูปทรง กระจก

สเปค

● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (W): 6
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความหนา (มม.): 93.6 x 28.2
● SPQ (ชิ้น): 1
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย: AC100 ถึง 240 V 
● แรงดัน Output: 12 V DC
● กระแส Output: 280 mA 
● จำนวนไฟ LED: 54
● ความส่องสว่าง LED: 2500mcd (มิลลิวินาที)
รหัสสินค้า
TRL-54
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,319.24

TRC GOODS FOR MICROSCOPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์ การใช้พลังงาน(W) 6 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 93.6
รหัสของทรัสโก้ 329-2380 ความหนา(มิลลิเมตร) 28.2 พาวเวอร์ซัพพลาย(V) ไฟฟ้ากระแสสลับ100-240
แรงดัน Output 12 โวลต์ DC กระแส Output 280 ม จำนวนไฟ LED 54
ความสว่าง LED 2,500 mcd (มิลลิแคนเดลา) มวล(ก.) 400

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TRL-54 ในชุด หลอด LED สำหรับ กล้องจุลทรรศน์