1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องมือวัด สภาพแวดล้อมแบบมัลติฟังก์ชั่น (ความเร็วลมอุณหภูมิความชื้น)

CUS WIND SPEED METERS

เครื่องมือวัด สภาพแวดล้อมแบบมัลติฟังก์ชั่น (ความเร็วลมอุณหภูมิความชื้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,513.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ข้อมูลที่วัดได้สามารถส่งไปยัง PC ด้วยประเภทตัว เครื่องบันทึกข้อมูล
·มาตรการ 5 พารามิเตอร์:ความเร็วลมการไหลของอากาศอุณหภูมิความชื้นและอุณหภูมิกระเปาะเปียก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การสำรวจสภาพแวดล้อม / การวัดความเร็วลมในสถานที่ก่อสร้างสำหรับการวัดความเร็วลม / การไหลของอากาศใน ท่อดักส์ และอุปกรณ์ปรับอากาศ

รหัสสินค้า
WS-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,513.00

CUS WIND SPEED METERS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดความเร็วลม การวัดช่วงความเร็วลม(นางสาว) 0.6 ถึง 30 ความละเอียด(นางสาว) 0.1
รายการวัด ความเร็วลม รหัสของทรัสโก้ 332-4281 การใช้งาน การสำรวจสภาพแวดล้อมการวัดความเร็วลมใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ที่ก่อสร้างการวัดความเร็วลมและปริมาณลมใน ท่อดักส์ และอุปกรณ์ปรับอากาศ
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 70 ความลึก(มิลลิเมตร) 40
ความสูง(มิลลิเมตร) 171 การวัด ความแม่นยำ ของความเร็วลม ±(3% RDG + 1digit) มวล(ก.) 365

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WS-02 ในชุด เครื่องมือวัด สภาพแวดล้อมแบบมัลติฟังก์ชั่น (ความเร็วลมอุณหภูมิความชื้น)