1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ ความสว่าง แบบดิจิตอล กำหนดเอง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มิเตอร์วัดไฟ ความสว่าง แบบดิจิตอล กำหนดเอง
  • มิเตอร์วัดไฟ ความสว่าง แบบดิจิตอล กำหนดเอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,951.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์ ชนิดแยกช่วยให้สามารถวัดได้ในสถานที่ห่างไกล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับวัดความ ความสว่าง ของไฟฉุกเฉิน
·สำหรับการวัดความ ความสว่าง ที่ไซต์งาน

คุณสมบัติ

● เซนเซอร์ ชนิดแยกช่วยให้การวัดระยะไกลในสถานที่ห่างไกล

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● พาวเวอร์ซัพพลาย: ลามิเนตชนิด 9 V แบตเตอรี่แห้ง (006P) x 1 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
รหัสสินค้า
LX-01U
LX-1000
LX-2000SD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัด
(LX)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ การใช้งาน ความแม่นยำ การวัด วิธีการวัด พาวเวอร์ซัพพลาย ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เซนเซอร์
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 9,156.40

CUS DIGITAL LUX METER 1 ชิ้น 45 วัน 0 ถึง 2000004983621200027449-2277มันมีการ การออกแบบ กะทัดรัดและมีสไตล์ มันมีฟังก์ชั่นสูงสุดขั้นต่ำและ ค่า เฉลี่ย มันมี ฟังก์ชั่น แบ็คไลท์ที่ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบจอแสดงผลแม้ในที่มืด มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติที่มีประโยชน์ซึ่งจะป้องกันไม่ให้คุณเปิดทิ้งไว้สำหรับวัดไฟฉุกเฉินหรือไฟ ความสว่าง ในสำนักงานหรือสถานที่ทำงาน±5% RDG + 10dgtไดโอดโฟโต้ซิลิกอนถ่าน AAA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)5020.6128.5-123

฿ 8,951.00

CUS ILLUMINANCE METERS 1 ชิ้น 12 วัน 0 ถึง 19990-221-8208-สำหรับการวัดไฟฉุกเฉินหรือความ ความสว่าง ในไซต์งาน±5% RDG + 4digitโฟโต้ ไดโอดแบตเตอรี่ชั้น 9 V หนึ่งก้อน (006P) (ไม่รวม)7025131-195

฿ 13,811.00

CUS ILLUMINANCE METERS 1 ชิ้น 12 วัน 0 ถึง 100000-392-3649-สำหรับวัดความ ความสว่าง ในสำนักงานและสถานที่ทำงาน--ถ่าน AA x 6 หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)684517788.5 / 58430

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ Illuminometer รายการวัด ความสว่าง ความละเอียด(LX) 1