1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน บัฟ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41,023.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเปค ยาวที่เป็นที่นิยมได้รับการออกแบบโดยเน้นที่ความปลอดภัยและมีทั้งความสามารถในการใช้งานได้ดีและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขัดเงาสำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรและขัดเงาต่างๆ

คุณสมบัติ

● สเปค ระยะยาวยอดนิยมที่ตระหนักถึงความเข้ากันได้ของการใช้งานและแรง การขัดเงา ด้วยการ การออกแบบ ที่เน้นความปลอดภัย

การใช้

● สำหรับขัดชิ้นส่วนเครื่องจักรและกระบวนการขัดต่างๆ

สเปค

● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): 3 เฟส 200
● SPQ (ชิ้น): 1
● เครื่องวัดความถี่: วัตถุประสงค์ 50/60 Hz 
● ความยาว สายพาวเวอร์: 0.2 ม

อุปกรณ์เสริม

● ไม่มี
รหัสสินค้า
B-205TSALE
B-255TSALE
B-305TSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดของหินเจียร (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
ขนาดของหินเจียร (เส้นผ่านศูนย์กลางรู)
(มิลลิเมตร)
ขนาดของหินเจียร (ความหนา)
(มิลลิเมตร)
เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (50/60 เฮิร์ต)
(รอบต่อนาที)
เอาต์พุต
(W)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 41,023.00

฿ 38,286.77

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 40 วัน 20515.88353000/3600400467-414632000

฿ 81,013.00

฿ 53,112.12

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 40 วัน 25519.05381500/1800750467-415445000

฿ 83,369.00

฿ 77,808.29

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 40 วัน 30525.4441500/18001500467-416267000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ควาย พาวเวอร์ซัพพลาย(V) 3 เฟส 200 OP(เครื่องวัดความถี่) ชุดค่าผสม 50/60 Hz
การใช้งาน ขัดเงาชิ้นส่วนเครื่องจักรและขัดเงาต่างๆ อุปกรณ์เสริม NA สเปค เครื่องวัดความถี่:รองรับทั้ง 50/60 Hz