(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากสามารถให้ความร้อนโดยตรงกับของเหลวภายใน ถังน้ำ และท่อจึงมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
PAB3020 |
PAB3030 |
PAB3050 |
PWA3030 |
PWA3100 |
SPW3020 |
SPW3050 |
SPW3060 |
SPW3100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (KW) | รายละเอียดประเภท | ขนาดของชิ้นส่วนที่เกิดความร้อน (มิลลิเมตร) | ความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย (W / ตารางเซนติเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | วัสดุ ท่อเหล็ก เครื่องทำความร้อน ทำ | เสียบ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,696.67 | PLUG TYPE HEATER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | สำหรับ น้ำมัน | 340 | 2.5 | G2 | 25 | 4560123710355 | 240-4516 | 2500 | เหล็กกล้า | เหล็กหล่อ | ||
฿ 16,880.00 | PLUG TYPE HEATER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | สำหรับ น้ำมัน | 540 | 2.5 | G2 | 25 | 4560123710362 | 240-4524 | 3100 | เหล็กกล้า | เหล็กหล่อ | ||
฿ 18,900.00 | PLUG TYPE HEATER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | สำหรับ น้ำมัน | 690 | 2.5 | G21/2 | 32 | 4560123710379 | 240-4532 | 5400 | เหล็กกล้า | เหล็กหล่อ | ||
฿ 10,231.67 | PLUG TYPE HEATER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | สำหรับน้ำเปล่า | 190 | 10 | G2 | 25 | 4560123710249 | 138-5003 | 1900 | ทองแดง | เหล็กหล่อ | ||
฿ 21,133.34 | PLUG TYPE HEATER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | สำหรับน้ำเปล่า | 470 | 10 | G2 | 25 | 4560123710270 | 138-5038 | 3000 | ทองแดง | เหล็กหล่อ | ||
฿ 22,738.34 | PLUG TYPE HEATER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | สำหรับน้ำ (สเตนเลส) | 180 | 7.5 | G2 | 23 | 4560123711000 | 240-4559 | 1200 | สเตนเลส (SUS316L) | สเตนเลส (SUS304) | ||
฿ 29,698.34 | PLUG TYPE HEATER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | สำหรับน้ำ (สเตนเลส) | 360 | 7.5 | G2 | 23 | 4560123711024 | 240-4575 | 1900 | สเตนเลส (SUS316L) | สเตนเลส (SUS304) | ||
฿ 42,727.00 | PLUG TYPE HEATER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | สำหรับน้ำ (สเตนเลส) | 430 | 7.5 | G2 | 23 | 4560123711031 | 240-4583 | 2200 | สเตนเลส (SUS316L) | สเตนเลส (SUS304) | ||
฿ 52,950.00 | PLUG TYPE HEATER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | สำหรับน้ำ (สเตนเลส) | 580 | 7.5 | G2 | 23 | 4560123711048 | 240-4591 | 2800 | สเตนเลส (SUS316L) | สเตนเลส (SUS304) |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | บล็อค-Type เครื่องทำความร้อน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 3 เฟส 200 | คุณสมบัติ | เนื่องจากสามารถให้ความร้อนโดยตรงกับของเหลวภายใน ถังน้ำ และท่อจึงมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนที่เหนือกว่า |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | สำหรับน้ำ น้ำมัน สารเคมีต่างๆ เครื่องกำเนิดไอน้ำ/บอยเลอร์ เครื่องทำความชื้น ฯลฯ | เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง