(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการกวน วัสดุ มี ความหนืด ต่ำเช่น แปรงทาสี น้ำ
·ความเร็วตัวแปรแบบไม่ต่อเนื่องช่วยให้สามารถปรับความเร็วในการกวน
·เริ่มต้นอย่างช้าๆและมีการตอบสนองของ วัสดุ เพียงเล็กน้อย
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องผสม/มิกเซอร์ (ประเภทพกพา) | ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า | 0-1200 | ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 150 | เอาต์พุต(W) | 740 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 100 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 7.8 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 100 | รหัสการสั่งซื้อ | 378-0546 |
ความพร้อมใช้งาน | สินค้าจัดส่งทันที | ใช้ | ใช้สำหรับผสมและกวนวัสดุตกแต่งผนังและวัสดุฉีดพ่นต่างๆ (ยกเว้นสารไวไฟ) | อุปกรณ์เสริม | ใบมีด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง