1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกนำศูนย์ NC / หัวตัดรัศมี 90 °

ดอกนำศูนย์ NC / หัวตัดรัศมี 90 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,526.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่าน เม็ดมีด แสง คาร์ไบด์ ชนิด ดอกนำศูนย์ NC ประสิทธิภาพสูง! ราคาถูก! เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เครื่องกลึง CNC และศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถใช้เม็ดมีดที่สามารถ กระบวนการแปรรูป รัศมีมุมได้เช่นกัน

รหัสสินค้า
99616-14
99616-14-150L
99616-14-220L
99616-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
สกรู
(มิลลิเมตร)
ประแจ
(มิลลิเมตร)
ใช้ เม็ดมีด

฿ 5,526.62

NN9 CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1616100NS-35080-2.0NMNK-T15N9MT11T3CT2T-H / N9MT11T3CT / N9MT11T3RC

฿ 8,493.69

NN9 CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1616150NS-35080-2.0NMNK-T15N9MT11T3CT2T-H / N9MT11T3CT / N9MT11T3RC

฿ 12,760.53

NN9 CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2020220NS-35080-2.0NMNK-T15N9MT11T3CT2T-H / N9MT11T3CT / N9MT11T3RC

฿ 10,604.36

NN9 CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2020100NS-50125-5.5NMNK-T20V9MT1704CT / N9MT1704RC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ ชี้ / การทําแชมเฟอร์ หลุม จุด มุม (θ) 90 ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ไม่มี การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
ประเภท ผลิตภัณฑ์ โฮลเดอร์