(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ ชนิดหัวบอล 4 ฟัน เหมาะสำหรับงานกัดหยาบเนื่องจากมี รูปทรงคมกัดแบบหยาบ
รหัสสินค้า |
---|
REB-R4 |
REB-R6 |
REB-R8 |
REB-R10 |
REB-R11 |
REB-R12 |
REB-R12.5 |
REB-R15 |
REB-R16 |
REB-R17.5 |
REB-R18 |
REB-R20 |
REB-R25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 20 | 100 | 8 | 2 | 8 | ||
฿ 3,766.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 30 | 120 | 12 | 2 | 12 | ||
฿ 4,562.03 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 40 | 150 | 16 | 2 | 16 | ||
฿ 5,461.78 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | 160 | 20 | 2 | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 50 | 160 | 20 | 3 | 22 | ||
฿ 7,248.61 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 60 | 180 | 25 | 1 | 24 | ||
฿ 7,627.33 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12.5 | 60 | 180 | 25 | 2 | 25 | ||
฿ 999,999,999.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 60 | 180 | 25 | 3 | 30 | ||
฿ 11,485.63 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 70 | 190 | 32 | 2 | 32 | ||
฿ 14,374.24 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.5 | 70 | 190 | 32 | 3 | 35 | ||
฿ 15,115.98 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 70 | 200 | 32 | 3 | 36 | ||
฿ 18,414.65 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 80 | 220 | 32 | 3 | 40 | ||
฿ 28,761.16 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 100 | 240 | 42 | 3 | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | งานละเอียด R((7.5 + L / μm) | 0 to -0.05 |
มี / ไม่มีแรงบิด | มี | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง