(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล สั้นชนิดฟลุตก้านยาว ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในส่วนลึกได้
รหัสสินค้า |
---|
FFB2TLS-R5 |
FFB2TLS-R6 |
FFB2TLS-R8 |
FFB2TLS-R10 |
FFB2TLS-R12.5 |
FFB2TLS-R15 |
FFB2TLS-R20 |
FFB2TLS-R25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,148.49 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 180 | 10 | 10 | ||
฿ 3,379.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 18 | 200 | 12 | 12 | ||
฿ 4,735.71 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 25 | 250 | 16 | 16 | ||
฿ 8,655.50 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 300 | 20 | 20 | ||
฿ 9,981.62 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 40 | 300 | 25 | 25 | ||
฿ 12,810.52 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 45 | 300 | 25 | 30 | ||
฿ 19,376.51 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 60 | 350 | 32 | 40 | ||
฿ 26,356.80 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 65 | 350 | 42 | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | งานละเอียด R((7.5 + L / μm) | 0 to -0.03 |
มี / ไม่มีแรงบิด | มี | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง