(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลล์ใช้กับพิทช์ปกติ
·ใช้งานกัดได้หลากหลายโดยมีความยาวร่องฟันปกติ
รหัสสินค้า |
---|
AM-10 |
AM-12 |
AM-14 |
AM-15 |
AM-16 |
AM-18 |
AM-20 |
AM-22 |
AM-25 |
AM-28 |
AM-30-25 |
AM-30-32 |
AM-32 |
AM-35 |
AM-40 |
AM-45 |
AM-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,745.60 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 35 | 4 | 10 | 100 | ||
฿ 3,068.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 45 | 4 | 12 | 125 | ||
฿ 2,940.59 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 45 | 4 | 16 | 145 | ||
฿ 3,100.24 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
฿ 3,194.57 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
฿ 3,437.66 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
฿ 3,767.83 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 60 | 4 | 20 | 160 | ||
฿ 4,515.24 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 60 | 4 | 20 | 160 | ||
฿ 5,309.82 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 70 | 4 | 25 | 170 | ||
฿ 7,389.24 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 70 | 4 | 25 | 175 | ||
฿ 7,171.09 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 80 | 4 | 25 | 190 | ||
฿ 7,171.09 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 80 | 4 | 32 | 190 | ||
฿ 8,564.33 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 80 | 4 | 32 | 195 | ||
฿ 9,899.51 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 90 | 6 | 32 | 205 | ||
฿ 13,948.60 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 100 | 6 | 32 | 220 | ||
฿ 18,472.99 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 45 | 110 | 6 | 42 | 230 | ||
฿ 24,096.72 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 120 | 6 | 42 | 240 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง