1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดเพชร Electro-Deposited

เครื่องตัดเพชร Electro-Deposited
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,554.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุฐาน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สมดุล ป้องกันการบิ่น
·มีคุณภาพการตัดที่ดีและสามารถตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจาก เม็ดสารขัดถู ยื่นออกมาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมด้วยโลหะ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัด เซรามิก แก้วหินอ่อนกระเบื้องอิฐทนไฟ FRP และกระเบื้อง

คุณสมบัติ

● ด้วยการประมวลผลที่สมดุลที่ใช้กับวัสดุพิมพ์การป้องกันการบิ่นจะถูกป้องกัน
● ด้วยการยื่นออกมาของ เม็ดสารขัดถู มีขนาดใหญ่กว่าพันธะโลหะจึงสามารถทำการ งานลับคม/งานเจียรไน มีประสิทธิภาพสูงและความคมชัดที่ยอดเยี่ยมได้

การใช้

● การตัด เซรามิก, แก้ว, หินอ่อน, กระเบื้องหลังคา, อิฐทนไฟ, ไฟเบอร์กลาส, กระเบื้อง

วัสดุ

● โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง: เหล็กกล้าเครื่องมือ
รหัสสินค้า
ED-105
ED-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
รวมเส้นผ่าศูนย์กลาง แหวน รู
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,554.00

DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 12 วัน 1051.5201450015171-446563.4

฿ 3,700.00

DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 1 วัน 1251.6221220020272-635177.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร สเปค ชนิดแห้ง การใช้งาน อโลหะ / วัสดุ หิน / กระเบื้อง / เรซิ่น
ปลาย ความสูง(มิลลิเมตร) 3 คุณสมบัติ วัสดุฐาน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สมดุล ช่วยป้องกันการบิ่น แอพพลิเคชั่นอย่างละเอียด สำหรับตัด เซรามิก, แก้ว, หินอ่อน, กระเบื้อง, อิฐทนไฟ, ไฟเบอร์กลาสและกระเบื้อง
โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง เหล็กกล้าเครื่องมือ