1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดระดับน้ำ อุปกรณ์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,141.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายยาง ฟองแนวนอน 6 เส้นสามารถวัดการไล่ระดับสีได้ 1/100 และ 2/100
·มี สเก็น สำหรับสาย ป้องกันร่วง ในตัว
·ด้วยแม่เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษจึงมีประโยชน์ในการสร้างโครงเหล็ก
·ระนาบอ้างอิงการวัดมาพร้อมกับร่อง V ทำให้สามารถวัดท่อและสิ่งที่คล้ายกันได้
·สามารถวัดได้ 45 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแนวนอนแนวตั้งและ 45 °

รหัสสินค้า
ED-10SBMB
ED-10SBMH
ED-10SBMR
ED-10SBMW
ED-10SBMY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี รหัสของทรัสโก้

฿ 1,141.68

EBS LEVELS 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ410-4803

฿ 1,162.97

EBS LEVELS 1 ชิ้น 10 วัน สีเทา410-4811

฿ 1,141.68

LEVELS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีแดง410-4820

฿ 1,162.97

EBS LEVELS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว410-4838

฿ 1,154.29

EBS LEVELS 1 ชิ้น 10 วัน สีเหลือง410-4846

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดระดับ ความยาว(มิลลิเมตร) 100 แม่เหล็ก 1 ตำแหน่ง
ความสูง(มิลลิเมตร) 43 ความหนา(มิลลิเมตร) 16 ความไวแสง 0.50 มม. / ม. = 0.0286 °
มวล(ก.) 76 การใช้งาน การวัดแนวนอนแนวตั้งและ 45 ° ความแม่นยำ ±1.00 mm / m = ภายใน± 0.0573 °
ตัวเครื่อง หลัก การ ชุบแข็ง ด้วย วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียมอัลลอย สายยาง ฟอง อะคริลิค เรซิ่น (PMMA)