(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับติดตั้งกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
R-6 |
R-8 |
R-10 |
R-15 |
R-20 |
R-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 366.68 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5.0 | 6 | 413-0057 | 0.18 | ||
฿ 310.00 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6.5 | 8 | 413-0065 | 0.35 | ||
฿ 342.57 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 10 | 413-0014 | 0.60 | ||
฿ 318.44 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 15 | 413-0022 | 1.40 | ||
฿ 312.71 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 20 | 413-0031 | 2.50 | ||
฿ 293.33 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8.5 | 25 | 413-0049 | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ อะคริลิค ( แบบกลม) | แม่เหล็ก | ไม่มี | ความแม่นยำ | 1.33 mm / m = 0.0764 ° (R-25 คือ 1.0 mm / m = 0.0573 °) |
---|---|---|---|---|---|
ความไวแสง | 91 '/ 2 มม. (R-25 คือ 69' / 2 มม.) | ใช้ | การวัดแนวนอน | ตัวเครื่อง | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง