(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·รองรับการแสดงผลอย่างง่าย (เพิ่มทีละ 0.1 °) เป็นจอแสดงผล งานละเอียด สูง (เพิ่มขึ้น 0.05 °)
· ฟังก์ชั่น แสดงผลดิจิตอลคว่ำ
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย 3 นาที
[ใช้]
·การวัดแนวนอน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ ดิจิตอล | ความยาว(มิลลิเมตร) | 230 | แม่เหล็ก | สถานที่ 1 แห่ง |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 56 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 26 | รหัสของทรัสโก้ | 405-0541 |
ใช้ | การวัดแนวนอน | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม | สายยาง ฟอง | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ลิเธียมชนิดเหรียญ (CR2032) x 2 PC (ให้มาด้วย) | ความแม่นยำ สายยาง ฟอง | ±1.7 mm / m = ภายใน± 0.0984 ° | ความไวของ สายยาง ฟอง | 0.57 mm / m = 0.0328 ° |
มวล(ก.) | 270 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DI-230M ในชุด เครื่องวัดระดับน้ำ ดิจิทัล DI-230M
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง