(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ** หมายเหตุ: ใบมีดลบคม ขายปลีก/แยกจำหน่าย ***
รหัสสินค้า |
---|
PSH-05 |
PSH-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ประสิทธิภาพการตัด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,958.00 ฿ 18,361.36 | AIR NIPPERS AIR SCISSORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 191 | 0.30 | 0.6 | 104-1487 | 700 | ||
฿ 19,245.00 ฿ 15,721.24 | AIR NIPPERS AIR SCISSORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 225 | 0.45 | 1.2 | 104-1495 | 1230 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กรรไกร | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.5 ถึง 0.6 | สายยาง เต้าเสียบ | G1 / 4 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับตัดแผ่นเหล็กแผ่นทองแดงแผ่นทองเหลืองตะแกรงลวดแผ่นยางแผ่นเรซินพรมและอื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง