(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือลมความแม่นยำสูงที่โดดเด่นด้านความทนทาน
·การสั่นสะเทือนต่ำและ แรงบิด สูงเพื่อประสิทธิภาพสูง
·แสดงให้เห็นถึงเอฟเฟกต์การตัดที่ยอดเยี่ยมด้วยการหมุนความเร็วสูงพิเศษ 100,000 รอบต่อนาที
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขัดและการตกแต่งแม่พิมพ์ของชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ
·การแปรรูปแก้วการแปรรูปโลหะและการแปรรูปรูแผง ลิขวิดคริสตัล เป็นไปได้ทั้งหมด
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 100000 | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.62 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 145 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | รหัสของทรัสโก้ | 288-0059 |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.2 | สายยาง เต้าเสียบ | R1 / 4 | การใช้งาน | งานขัด เมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นส่วนต่างๆและการตกแต่ง แม่พิมพ์การแปรรูปแก้วการแปรรูปโลหะและการแปรรูปรูแผง ลิขวิดคริสตัล เป็นไปได้ทั้งหมด |
มวล(ก.) | 250 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TADT-1000 ในชุด เครื่องขัดขนาดเล็ก อากาศ ขนาดเล็ก (ชนิดความเร็วสูงพิเศษ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง