(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวตัดสัญญาณรบกวนมีการติดตั้งให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน เพื่อลดเสียงดังจากท่อระบายอากาศ
· กำจัดแรงบิดของสายยาง (หมุนได้อิสระ 360)
· การหมุนเริ่มต้นอย่างราบรื่นและสามารถปรับความเร็วได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตกแต่งแม่พิมพ์, งานขัด, งานลับคม
· การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรกลขนาดเล็กที่มีความแม่นยำต่าง ๆ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 3 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 60000 | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.4–0.6 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 168 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.165 | สายยาง เต้าเสียบ | ข้อต่อฟิตติ้ง กด 6 มม | รหัสของทรัสโก้ | 293-2679 |
มวล | 165 ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSP-601 ในชุด แรงกระตุ้นแบบตรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง