(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับขุดหลุมขุดดินขุดร่อง ฯลฯ
· การตีขึ้นรูป ตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ ทำให้แข็งขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขุดหลุมขุดดินขุดร่อง ฯลฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเลือกค้อน คอนกรีต แบบใช้ไฟฟ้า | รูปทรง ก้าน | แกนแกนหกเหลี่ยม | ความพร้อมในการสลับ 2 สเตจ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
ฉนวนกันความร้อน สองชั้น | ไม่รวม | รุ่น รายละเอียด | มินิ พลั่ว | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 320 |
ความกว้างของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 75 | ฝั่งตรงข้าม(มิลลิเมตร) | 17 | รหัสของทรัสโก้ | 342-8753 |
มวล(ก.) | 700 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B12-75 ในชุด ปลาย เครื่องมือ พลั่ว ขนาดเล็กสำหรับค้อน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง