(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากโครงสร้างเนื้อละเอียด จึงมี ความแข็งเกร็ง และทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
·เนื่องจากหินธรรมชาติผ่านการปรุงรส จึงไม่ต้องกังวลเรื่องความเก่า
· ไม่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อเครื่องมือวัด เนื่องจากมีความหนืดน้อยและไม่มีครีบหรือนูน
· เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสนิม จึงสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่ใช้สารเคมี เช่น ในโรงงานเคมี
[การประยุกต์ใช้งาน]
· โต๊ะระดับ ที่มีความแม่นยำสูงเหมาะสำหรับแผนก การควบคุมคุณภาพ และแผนก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การยอมรับในอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | งานละเอียด พื้นผิว (ไมโครเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ชนิด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,485.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 300 | 300 | 100 | 0 Class | 456-7340 | 27000 | ||
฿ 21,568.34 | GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 90 วัน | 2 | 300 | 300 | 100 | Class 00 | 456-7358 | 27000 | ||
฿ 12,138.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 300 | 300 | 100 | Class 1 | 456-7366 | 27000 | ||
฿ 19,555.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4.5 | 300 | 450 | 100 | 0 Class | 456-7374 | 40000 | ||
฿ 23,600.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.5 | 300 | 450 | 100 | Class 00 | 456-7382 | 40000 | ||
฿ 16,182.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 9 | 450 | 300 | 100 | Class 1 | 456-7391 | 40000 | ||
฿ 31,368.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 450 | 600 | 100 | 0 Class | 456-7404 | 81000 | ||
฿ 37,015.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.5 | 450 | 600 | 100 | Class 00 | 456-7412 | 81000 | ||
฿ 29,486.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 500 | 500 | 100 | 0 Class | 456-7439 | 75000 | ||
฿ 48,733.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5.5 | 500 | 750 | 130 | 0 Class | 456-7463 | 146000 | ||
฿ 49,562.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.5 | 500 | 750 | 130 | Class 00 | 456-7471 | 146000 | ||
฿ 38,270.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 11 | 500 | 750 | 130 | Class 1 | 456-7480 | 146000 | ||
฿ 38,898.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 600 | 600 | 130 | 0 Class | 456-7498 | 140000 | ||
฿ 54,642.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 600 | 600 | 130 | Class 00 | 456-7501 | 140000 | ||
฿ 62,735.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 600 | 900 | 130 | 0 Class | 456-7528 | 210000 | ||
฿ 74,656.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 600 | 900 | 130 | Class 00 | 456-7536 | 210000 | ||
฿ 54,579.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 600 | 900 | 130 | Class 1 | 456-7544 | 210000 | ||
฿ 999,999,999.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 750 | 1000 | 150 | 0 Class | 456-7552 | 337000 | ||
฿ 999,999,999.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 750 | 1000 | 150 | Class 00 | 456-7561 | 337000 | ||
฿ 125,083.00 | ONI GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 90 วัน | 13 | 750 | 1000 | 150 | Class 1 | 456-7579 | 337000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โต๊ะระดับ หิน | วัสดุ | หินธรรมชาติ (หินแกรนิตสีดำ) | ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก | ตัวผลิตภัณฑ์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง