(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทพกพาขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา พร้อมแรงดูดซับ 250 นิวตัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นที่จับยึดสำหรับเครื่องมือวัด
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ขาตั้งแม่เหล็ก (ชนิด สตรัท ) | การดูดซับกำลัง(N) | 250 | การติดตั้งอุปกรณ์วัด | φ6 |
---|---|---|---|---|---|
ร่องลิ่มหางเหยี่ยว Y / N | NA | สกรูติดตั้ง | M5 × 0.8 | เสาหลัก(มิลลิเมตร) | 54 |
ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 30 | ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 35 | แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) | 35 |
รหัสของทรัสโก้ | 232-7163 | มวล(ก.) | 270 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMM-25 ในชุด ฐานแม่เหล็ก ขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง