(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เกจวัดความลึก แบบหน้าปัดที่อ่านง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เกจวัดความลึก ใช้เพื่อวัดความลึกและขั้นบันไดของวัตถุ
รหัสสินค้า |
---|
DM-210 |
DM-223 |
DM-224 |
DM-250 |
DM-252 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | ผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,918.73 | DIAL DEPTH GAUGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0–10 | ±0.012 | 98 | 75 | ปลาย ø0.3 (ชี้) | - | 102-8669 | 270 | เกจวัดความลึกจะวัดความลึกหรือความแตกต่างของ เครื่องวัดระดับน้ำ ในวัตถุ | ||
฿ 7,185.00 | TCL DIAL DEPTH GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0–20 | ±0.015 | 100 | 75 | 3.2 (ลูก เหล็กกล้า ) | - | 102-8677 | 275 | เกจวัดความลึกจะวัดความลึกหรือความแตกต่างของ เครื่องวัดระดับน้ำ ในวัตถุ | ||
฿ 7,098.00 | DIALDEPTHGAUGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 230 | ±0.015 | 100 | 100 | 3.2 (ลูก เหล็กกล้า ) | - | 102-8685 | 340 | เกจวัดความลึกจะวัดความลึกหรือความแตกต่างของ เครื่องวัดระดับน้ำ ในวัตถุ | ||
฿ 4,449.00 | DIALDEPTHGAUGES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0–5 | ±0.010 | 98 | 50 | ปลาย ø0.3 (ชี้) | - | 102-8651 | 230 | เกจวัดความลึกจะวัดความลึกหรือความแตกต่างของ เครื่องวัดระดับน้ำ ในวัตถุ | ||
฿ 8,293.45 | TCL DIAL DEPTH GAUGES | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ±0.01 | 98 | 50 | ปลาย ø0.12 (ชี้) | เว้า 0-5 / สายวัด 0-4 | 331-0990 | 230 | สำหรับวัดความลึกของรูขนาดเล็กและพื้นผิวที่ไม่เรียบ |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความลึก | แสดงสไตล์ | หมุน | จอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอล เอาต์พุต สำหรับวัดข้อมูล:มีหรือไม่มี | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง