1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความลึก ขนาดเล็ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เกจวัดความลึก ขนาดเล็ก
  • เกจวัดความลึก ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,276.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เกจวัดความลึก ขนาดเล็ก ที่ช่วยให้ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ระหว่างกลางได้ในขณะที่ ชิ้นงาน ยังติดอยู่ระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการวัดความเร็วของร่อง ความลึกของรู และขั้นบันได

คุณสมบัติ

● เกจวัดความลึก ขนาดเล็ก ที่ให้ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ระดับกลางขณะติดตั้งชิ้นงานระหว่างการประมวลผลของ เครื่องจักร

การใช้

● ในการวัดความเร็วของร่องความลึกของหลุมความแตกต่างของ ขั้น
รหัสสินค้า
50M
TDG-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัดค่า
(มิลลิเมตร)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
ข้อผิดพลาดเครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 2,062.53

FTL DIGITAL INDICATORS 1 ชิ้น 45 วัน 0-500.05±0.0589303-0814

฿ 1,276.41

FTL DIGITAL INDICATORS 1 ชิ้น 45 วัน 0–201±0.1061303-0881

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความลึก แสดงสไตล์ อนาล็อก เทอร์มินอล เอาต์พุต สำหรับวัดข้อมูล:มีหรือไม่มี NA
มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง(มิลลิเมตร) 60 การใช้งาน สำหรับการวัดความลึกของร่องและรูเช่นเดียวกับความเร็วของระดับต่าง ๆ มวล(ก.) 32