(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทนี้ติดง่ายโดยใช้ที่ แคลมป์ยึด
·ใช้ตัว เกียร์ทดรอบ Sumitomo ( ลด 1: 5) เพื่อการทำงานที่เงียบ
·ขนาดเล็กน้ำหนักเบาและใช้งานง่ายหน่วยเดียวสามารถเคลื่อนย้ายระหว่าง ถังบรรจุสาร หลาย คัน ได้อย่างง่ายดาย
· งานซ่อมบำรุง และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ง่ายไม่จำเป็นต้องมี การหล่อลื่น เนื่องจาก ตลับลูกปืน/รองลื่น ปิดสนิทจะป้องกันไม่ให้ จาระบี หลุดออกไป
·ประเภทกลางแจ้ง
·การกำหนดมาตรฐานชิ้นส่วนช่วยให้สามารถผลิต มวล ได้ซึ่งช่วยลดต้นทุน
·มีการ อุปกรณ์รองรับท่อ แยกต่างหากสำหรับ มอเตอร์ เหนี่ยวนำสูงสุด 0.4 กิโลวัตต์, 100 V
·มาพร้อมกับอัตราส่วนการลดความเร็วที่ไม่ได้ มาตรฐาน หลายรายการ (รอบการหมุน)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์กำจัดของเหลวและ ของเสีย สำหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์, สี, สี, หมึก, สี, การปั่นด้าย, เส้นใยเคมี, เรยอน, เยื่อกระดาษ, กระดาษ, ปุ๋ย, ปิโตรเคมี, น้ำมันกลั่น, ตัวทำละลาย, น้ำมัน / จาระบี, เครื่องสำอาง, น้ำหอม, อาหาร, น้ำดื่ม, อุตสาหกรรมนม, ผลิตภัณฑ์จากนม, อุตสาหกรรมการแพทย์ / ยา, เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร, สบู่, เซลลูโลส, พลาสติกทั่วไป, เซรามิก, เครื่องหนัง, เครื่องบำบัดน้ำ และสารเคมี การชุบผิว
รหัสสินค้า |
---|
KP-4001B |
KP-4002B |
KP-4003 |
KP-4004 |
KP-4005 |
KP-4006 |
KP-4040B |
KP-4060B |
KP-4090B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนรอบ (rpm) (50 / 60 เฮิร์ตซ์) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการปั่นสูงสุด (ของเหลวที่มี ความหนืด ต่ำ) | ความสามารถในการปั่นสูงสุด (ของเหลวที่มี ความหนืด ปานกลาง) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เอาต์พุต (W) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42,035.00 | HWA MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300/360 | 800 | 620 (ล.) | 200 (L) | 160 | 100 | 240-4346 | 16000 | ||
฿ 49,979.00 | HWA MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300/360 | 1000 | 1250 (L) | 400 (ล.) | 200 | 200 | 240-4354 | 17000 | ||
฿ 67,877.11 | HWA MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300/360 | 1200 | 2500 (L) | 600 (ล.) | 250 | 400 | 240-4362 | 21000 | ||
฿ 94,570.03 | HWA MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300/360 | 1350 | 5,000 (L) | 1300 (ล.) | 300 | 750 | 240-4371 | 30000 | ||
฿ 122,845.13 | HWA MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300/360 | 1500 | 10,000 (ล.) | 3000 (ล.) | 350 | 1500 | 240-4389 | 55000 | ||
฿ 200,270.00 | HWA MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300/360 | 1600 | 15000 (L) | 5,000 (L) | 400 | 2200 | 240-4397 | 65000 | ||
฿ 41,843.98 | HWA MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 250/300 | 600 | 100 (ล.) | 50 (ล.) | 120 | 40 | 240-4311 | 8000 | ||
฿ 43,262.03 | HWA MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 250/300 | 600 | 250 (ล.) | 100 (ล.) | 120 | 60 | 240-4320 | 9000 | ||
฿ 47,144.00 | HWA MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 250/300 | 800 | 500 (L) | 150 (ล.) | 160 | 90 | 240-4338 | 9000 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องผสม/มิกเซอร์ (ชนิดติดตั้ง) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 200 (3 เฟส) | วัสดุ: เพลา และใบมีด | สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 1 | ประเภทนี้ติดง่ายโดยใช้ที่ แคลมป์ยึด | คุณสมบัติ 2 | เสียงการขับขี่ที่เงียบลงโดยใช้ตัว เกียร์ทดรอบ Sumitomo (1:5 การ ความหน่วง) | คุณสมบัติ 3 | ขนาดเล็กน้ำหนักเบาและใช้งานง่ายหน่วยเดียวสามารถเคลื่อนย้ายระหว่าง ถังบรรจุสาร หลาย คัน ได้อย่างง่ายดาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง