1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพาน เพชร KGS

สายพาน เพชร KGS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายพาน งานลับคม/งานเจียรไน ยืดหยุ่น ทำจาก วัสดุฐาน โพลีเอสเตอร์ แข็งแรงเคลือบด้วยเม็ด สารขัดถู เพชรเทียมทำงานได้ดีเป็นพิเศษกับ ท่ออโลหะ

[คุณสมบัติ]
· สายพาน ทำจาก วัสดุฐาน โพลีเอสเตอร์ เคลือบด้วยเพชรเทียมเม็ด สารขัดถู ด้วยไฟฟ้า
·ใช้ไฟเบอร์เคลือบโลหะสำหรับชั้น ฐานรอง/แผ่นรอง ทำให้ ทนความร้อน และ ความยืดหยุ่น ได้ดีเยี่ยม
·มีขนาดเม็ดรูปแบบเพชรวัสดุฐานประเภทต่างๆ
·ยังเตรียม สายพาน ใช้ เม็ดสารขัดถู CBN สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะ

รหัสสินค้า
2G-3033191-60
2G-3033192-120
2G-3033193-200
2G-3033194-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 999,999,999.00

SGB BELT 1 ชิ้น ขอราคา 60

฿ 999,999,999.00

SGB BELT 1 ชิ้น ขอราคา 120

฿ 999,999,999.00

SGB BELT 1 ชิ้น ขอราคา 200

฿ 999,999,999.00

SGB BELT 1 ชิ้น ขอราคา 400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฟฟ้าและ นิวเมติก ความกว้าง(มิลลิเมตร) 20 ความยาว(มิลลิเมตร) 520
วัสดุฐานรอง ผ้า มี/ไม่มีข้อต่อ มี ประเภทข้อต่อ ข้อต่อ การต่อชน
จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) 1